您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/broches_billes/32_77/32_77.prj},{NB=emile_maurin_32-771-8-30_1},{REF=32-771-8-30},{POS=1},{D1=8},{D2=8.7},{D3=17.5},{D4=26},{L1=30},{L2=6.3},{L3=22.0},{RDC=40},{FSM=15},{INFOS=INFOTEXTE},{D2X=26},{K=8.7},{L2X=22.0},{L3X=6.3},{ANB=8},{AXH=15},{BL=40},{LL=4.800},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
REF
D1
D2
D3
D4
L1
L2
L3
RDC
FSM
Emile Maurin 32-771-6-10
32-771-6-10
6
6.5
17.5
26
10
5.0
22.0
22
8
Emile Maurin 32-771-6-15
32-771-6-15
6
6.5
17.5
26
15
5.0
22.0
22
8
Emile Maurin 32-771-6-20
32-771-6-20
6
6.5
17.5
26
20
5.0
22.0
22
8
Emile Maurin 32-771-6-25
32-771-6-25
6
6.5
17.5
26
25
5.0
22.0
22
8
Emile Maurin 32-771-6-30
32-771-6-30
6
6.5
17.5
26
30
5.0
22.0
22
8
Emile Maurin 32-771-6-50
32-771-6-50
6
6.5
17.5
26
50
5.0
22.0
22
8
Emile Maurin 32-771-8-15
32-771-8-15
8
8.7
17.5
26
15
6.3
22.0
40
15
Emile Maurin 32-771-8-20
32-771-8-20
8
8.7
17.5
26
20
6.3
22.0
40
15
Emile Maurin 32-771-8-25
32-771-8-25
8
8.7
17.5
26
25
6.3
22.0
40
15
Emile Maurin 32-771-8-30
32-771-8-30
8
8.7
17.5
26
30
6.3
22.0
40
15
Emile Maurin 32-771-8-50
32-771-8-50
8
8.7
17.5
26
50
6.3
22.0
40
15
Emile Maurin 32-771-10-15
32-771-10-15
10
12.0
23.0
34
15
8.7
28.5
62
30
Emile Maurin 32-771-10-20
32-771-10-20
10
12.0
23.0
34
20
8.7
28.5
62
30
Emile Maurin 32-771-10-25
32-771-10-25
10
12.0
23.0
34
25
8.7
28.5
62
30
Emile Maurin 32-771-10-30
32-771-10-30
10
12.0
23.0
34
30
8.7
28.5
62
30
Emile Maurin 32-771-10-50
32-771-10-50
10
12.0
23.0
34
50
8.7
28.5
62
30
Emile Maurin 32-771-12-20
32-771-12-20
12
14.5
23.0
34
20
9.5
28.5
90
32
Emile Maurin 32-771-12-30
32-771-12-30
12
14.5
23.0
34
30
9.5
28.5
90
32
Emile Maurin 32-771-12-40
32-771-12-40
12
14.5
23.0
34
40
9.5
28.5
90
32
Emile Maurin 32-771-12-50
32-771-12-50
12
14.5
23.0
34
50
9.5
28.5
90
32
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D