您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_67/32_675.prj},{NB=emile_maurin_32-675-12-6_0 0},{REF=32-675-12-6},{POS=0},{ECROU=0.0},{D1=M12x1,5},{D2=6},{D3=23},{L1=48.0},{L2=6},{L3=22},{L4=6},{S1=14},{ELASTICITE1=6.5},{ELASTICITE2=19.0},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 817-6-6-CK},{FARBE=0},{POSX=eingerastet,ausgerastet},{ABSTANDX=12.7},{D2G=12.000},{D2K=10.160},{D4=M5},{D4G=5.000},{D4K=4.019},{D5=9},{K=20.0},{L5=7.0},{L6=3.5},{V=5},{PPATH=32_675/32_675_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.0380},{CTN=73269098},{ROHS=YES}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
REF
D1
D2
D3
L1
L2
L3
L4
S1
ELASTICITE1
ELASTICITE2
Emile Maurin 32-675-8-4
32-675-8-4
M8x1
4
16
35.0
4
16
5
10
4.5
12.0
Emile Maurin 32-675-8-6
32-675-8-6
M8x1
4
16
35.0
6
16
5
10
4.0
12.5
Emile Maurin 32-675-10-5
32-675-10-5
M10x1
5
19
40.0
5
18
6
12
5.0
15.0
Emile Maurin 32-675-10-8
32-675-10-8
M10x1
5
19
40.0
8
18
6
12
5.0
18.0
Emile Maurin 32-675-12-6
32-675-12-6
M12x1,5
6
23
48.0
6
22
6
14
6.5
19.0
Emile Maurin 32-675-12-9
32-675-12-9
M12x1,5
6
23
48.0
9
22
6
14
6.0
25.0
Emile Maurin 32-675-16-8
32-675-16-8
M16x1,5
8
28
58.0
8
26
8
17
8.5
26.0
Emile Maurin 32-675-16-12
32-675-16-12
M16x1,5
8
28
58.0
12
26
8
17
8.5
28.0
Emile Maurin 32-675-161-1...
32-675-161-12
M16x1,5
10
28
58.0
12
26
8
17
9.5
38.0
Emile Maurin 32-675-20-15
32-675-20-15
M20x1,5
12
33
71.5
15
33
10
22
11.5
40.0
Emile Maurin 32-675-24-20
32-675-24-20
M24x2
16
33
78.5
20
38
12
27
13.0
54.0
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D