您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_83/32_831_836.prj},{NB=emile_maurin_32-831-20_1},{REF=32-831-20},{POS=1},{MATIERE=Acier},{VERSION=Non assemblé},{D1=20},{L1=103},{L2=20},{L3=54},{L4=55},{S1=30},{S2=4.0},{ELASTICITE=30},{ELASTICITE2=110},{INFOS=INFOTEXTE},{FEDERDRUCK=32 / 125},{L11=83},{WEIGHT=0.6357},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{PARTNUMBER=GN 722.1-20-30-AU-ST},{VERS=3},{PPATH=32_83/32_831_836_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
REF
MATIERE
VERSION
D1
L1
L2
L3
L4
S1
S2
ELASTICITE
ELASTICITE2
emile_maurin_32-831-8
32-831-8
Acier
Non assemblé
8
68
14
35
37
20
2.5
15
50
emile_maurin_32-831-10
32-831-10
Acier
Non assemblé
10
68
14
35
37
20
2.5
15
50
emile_maurin_32-831-12
32-831-12
Acier
Non assemblé
12
68
14
35
37
20
2.5
15
50
emile_maurin_32-831-14
32-831-14
Acier
Non assemblé
14
68
14
35
37
20
2.5
15
50
emile_maurin_32-831-16
32-831-16
Acier
Non assemblé
16
103
20
54
55
30
4.0
30
110
emile_maurin_32-831-20
32-831-20
Acier
Non assemblé
20
103
20
54
55
30
4.0
30
110
emile_maurin_32-836-8
32-836-8
Inox
Non assemblé
8
68
14
35
37
20
2.5
15
50
emile_maurin_32-836-10
32-836-10
Inox
Non assemblé
10
68
14
35
37
20
2.5
15
50
emile_maurin_32-836-12
32-836-12
Inox
Non assemblé
12
68
14
35
37
20
2.5
15
50
emile_maurin_32-836-14
32-836-14
Inox
Non assemblé
14
68
14
35
37
20
2.5
15
50
emile_maurin_32-836-16
32-836-16
Inox
Non assemblé
16
103
20
54
55
30
4.0
30
110
emile_maurin_32-836-20
32-836-20
Inox
Non assemblé
20
103
20
54
55
30
4.0
30
110
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D