您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_140/11_1401.prj},{NB=emile_maurin_11-1401-20-160},{REF=11-1401-20-160},{L1=20},{L2=160},{L3=185},{L4=13},{D1=M 6},{H1=51},{H2=8.5},{INFOS=INFOTEXTE},{H22=10},{FORM=A},{R=102.90800},{B2=5.000},{H11=1.000},{H10=11.0},{NDR=6.000},{KDR=4.917},{OFL=matt gestrahlt},{NORMNR=GN 565.9},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
REF
L1
L2
L3
L4
D1
H1
H2
Emile Maurin 11-1401-20-1...
11-1401-20-160
20
160
185
13
M 6
51
8.5
Emile Maurin 11-1401-20-1...
11-1401-20-192
20
192
221
13
M 6
51
8.5
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表