您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_51/11_51_2.prj},{NB=emile_maurin_11-515-25-160},{REF=11-515-25-160},{L1=25},{L2=160},{L3=16},{D1=M6},{D2=10},{H1=54},{H2=10},{R1=9.0},{INFOS=INFOTEXTE},{NDM=6.000},{HX=29.000},{WEIGHT=0.1950},{CTN=83024900},{ROHS=YES},{PARTNUMBER=GN 564-25-160}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
REF
L1
L2
L3
D1
D2
H1
H2
R1
Emile Maurin 11-515-25-11...
11-515-25-112
25
112
16
M6
10
50
10
5.0
Emile Maurin 11-515-25-12...
11-515-25-128
25
128
16
M6
10
54
10
7.0
Emile Maurin 11-515-25-16...
11-515-25-160
25
160
16
M6
10
54
10
9.0
Emile Maurin 11-515-25-19...
11-515-25-192
25
192
16
M6
10
54
10
9.0
Emile Maurin 11-515-35-16...
11-515-35-160
35
160
25
M8
17
68
12
12.5
Emile Maurin 11-515-35-19...
11-515-35-192
35
192
25
M8
17
68
12
12.5
Emile Maurin 11-515-35-30...
11-515-35-300
35
300
25
M8
17
68
12
12.5
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D