您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie16/16_22/16_220.prj},{NB=emile_maurin_16-220-10},{REF=16-220-10},{D1=M10},{D2=24},{D3=10.5},{D4=8},{L1=68},{L2=30},{L3=20.0},{INFOS=INFOTEXTE},{CH1=1.000},{CH2=1.000},{ANG=8.000},{NDM=10},{WEIGHT=0.100},{ECCN=73181590},{PARTNUMBER=6305.1-M10-ST},{NORMNR=GN 6305.1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
REF
D1
D2
D3
D4
L1
L2
L3
Emile Maurin 16-220-10
16-220-10
M10
24
10.5
8
68
30
20.0
Emile Maurin 16-220-12
16-220-12
M12
26
13.0
9
82
36
24.5
Emile Maurin 16-220-16
16-220-16
M16
32
17.0
10
98
45
32.0
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D