您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie90_unite_lineaire/90_24/90_240.prj},{NB=emile_maurin_90-240-50},{REF=90-240-50},{D1=M3},{L1=67},{L2=58.0},{L3=50},{H1=8},{H2=7.0},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 900.4},{ZS=M5},{DX1=6.0},{DX2=3.3},{TX1=3.5},{BX1=30},{HX1=1.5},{DK=5.5},{PPATH=90_240/90_240_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
D1
L1
L2
L3
H1
H2
Emile Maurin 90-240-30
90-240-30
M2.5
41
35.4
30
5
4.2
Emile Maurin 90-240-50
90-240-50
M3
67
58.0
50
8
7.0
Emile Maurin 90-240-80
90-240-80
M4
105
92.0
80
12
12.5
Emile Maurin 90-240-120
90-240-120
M5
145
131.8
120
16
13.8
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D