??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 11-1002-8-5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-1002 - Câble - Douille à 90° - 8 pôles
Nomenclature
Emile Maurin 11-1002-8-5
REF
Référence
11-1002-8-5
D1
12 mm
D2
5.7 mm
D3
15 mm
D4
5.6 mm
L1
41.4 mm
L2
30 mm
L3
9.8 mm
L4
38.4 mm
L5
25.4 mm
L6
14 mm
L
Longueur câble
5 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D