??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 11-1083-135
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-108 - Poignée rabattable avec ressort de rappel
Nomenclature
Emile Maurin 11-1083-135
REF
Référence
11-1083-135
POS
Position
COULEUR
Blanc
L1
135 mm
L2
74 mm
L3
41 mm
L4
90 mm
L5
80 mm
L6
16.5 mm
L7
29 mm
L8
8 mm
D1
6.3 mm
H1
63 mm
H2
20 mm
F1
1700 N
F2
2500 N
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D