??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 11-150-30
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-150 - Poignée miniature moletée
Nomenclature
Emile Maurin 11-150-30
REF
Code article
11-150-30
D1
30 mm
D2
6 mm
D3
13 mm
D4
M 4 mm
H1
28 mm
L1
60 mm
L2
14 mm
L3
5 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D