??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 11-195-25
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-19 - Poignée éclipsable ergonomique de sécurité - Inox
Nomenclature
Emile Maurin 11-195-25
REF
Reference
11-195-25
ANGLE
°
VERSION
Version
Inox
D1
d1
25 mm
D2
d2
M6
D3
d3
20 mm
L1
l1
98 mm
L2
l2
107 mm
L3
l3
22 mm
L4
l4
13 mm
L5
l5
5.5 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D