??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 11-347-80-8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-347 - Poignée en "T" aluminium alésée - Pélliculé noir
Nomenclature
Emile Maurin 11-347-80-8
REF
Référence
11-347-80-8
USINAGE
Alésée
L1
80 mm
L2
20 mm
D2
d2H7
8 mm
H1
41 mm
H2
26 mm
H3
16 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D