Selección de modelo CAD
Emile Maurin 11-913-600-6
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-913 - Poignée tubulaire voutée alulminium - Tube Anodisé - Supports noirs
Nomenclature
Emile Maurin 11-913-600-6
REF
Référence
11-913-600-6
L1
600 mm
L2
640 mm
L3
560 mm
L4
680 mm
L5
22 mm
D1
30 mm
D2
M 6
H1
98 mm
H2
min.
15 mm
INFOS
Informations
INFOTEXTE
WEB1
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D