Selección de modelo CAD
Emile Maurin 11-914-500-8
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-914 - Poignée tubulaire voutée aluminium - Tube anodisé - Support gris
Nomenclature
Emile Maurin 11-914-500-8
REF
Référence
11-914-500-8
L1
500 mm
L2
540 mm
L3
460 mm
L4
580 mm
L5
22 mm
D1
30 mm
D2
M 8
H1
94 mm
H2
min.
15 mm
INFOS
Informations
INFOTEXTE
WEB1
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D