Selección de modelo CAD
Emile Maurin 11-943-132
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-943 - Poignée étrier technopolymère avec clé de sécurité - clé "bille"
Nomenclature
Emile Maurin 11-943-132
REF
Référence
11-943-132
POS
Position
Ouvert
Fermé
mm
L1
132±0.5 mm
L2
160 mm
L2X
132 mm
L3
89 mm
L4
28 mm
L5
18 mm
D1
8.5 mm
D2
13.5 mm
D3
6 mm
H1
44 mm
H2
30 mm
H3
10 mm
H4
8.5 mm
WEB1
H5
- mm
H5X
16 mm
H6X
56 mm
H6
56 mm
INFOS
Informations
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D