Selección de modelo CAD
Emile Maurin 14-035-22-10-32
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 14-035 - Manette indexable zamac à tige filetée - Noir
Nomenclature
Emile Maurin 14-035-22-10-32
REF
Référence
14-035-22-10-32
COU
Couleur
Noire
D1
22 mm
D2
M10 mm
D3
16.0 mm
H1
36.0 mm
H2
8.0 mm
H3
52 mm
H4
Hauteur
4.0 mm
L1
74 mm
L2
32 mm
INFOS
Informations
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D