Selección de modelo CAD
Emile Maurin 14-063-25-14
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 14-063 - Manette indexable technopolymère à insert taraudé - Noir
Nomenclature
Emile Maurin 14-063-25-14
REF
Référence
14-063-25-14
COULEUR
Noir
D1
25 mm
D2
M14
D3
33 mm
H1
53 mm
H2
12 mm
H3
65 mm
H4
20 mm
H5
25 mm
L1
100 mm
L2
114 mm
INFOS
Informations
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D