Selección de modelo CAD
Emile Maurin 15-153-63-10
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-153 - Bouton à trois bras - Insert laiton - Borgne
Nomenclature
Emile Maurin 15-153-63-10
REF
Référence
15-153-63-10
D1
63 mm
D3
M 10 mm
D4
26 mm
D7
18 mm
H1
28 mm
H2
25 mm
H4
15 mm
INFOS
Informations
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D