??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 15-175-50
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-175 - Bouton croisillon aluminium poli - Débouchant taraudé
Nomenclature
Emile Maurin 15-175-50
REF
Référence
15-175-50
MAT
Matière
Aluminium poli
FORM
Forme
Débouchant taraudé
D1
50 mm
D2
M 10 mm
D4
18 mm
H1
32 mm
H2
20 mm
H4
16 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D