??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 15-552-50-8-50
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-552 - Bouton étoile technopolymère débrayable à tige filetée - Acier
Nomenclature
Emile Maurin 15-552-50-8-50
REF
Référence
15-552-50-8-50
POS
Position
D1
50 mm
D2
M8
D3
16.0 mm
D4
22 mm
H1
34 mm
H2
15 mm
H3
8 mm
L1
50 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D