Selección de modelo CAD
Emile Maurin 15-844-40-6
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-844 - Bouton à trois bras - inox 303 - Borgne taraudé
Nomenclature
Emile Maurin 15-844-40-6
REF
Référence
15-844-40-6
D1
40 mm
D3
M6
D2
18 mm
H1
26 mm
H2
15 mm
H4
min.
12 mm
INFOS
Informations
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D