Selección de modelo CAD
Emile Maurin 15-846-60-12
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-846 - Bouton à trois bras - inox 316L - Débouchant taraudé
Nomenclature
Emile Maurin 15-846-60-12
REF
Référence
15-846-60-12
D1
60 mm
D3
M12
D4
25 mm
H1
35 mm
H2
18 mm
H3
min.
20 mm
INFOS
Informations
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D