??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 32-2107-12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-210 - Poussoir à ressort à téton, 6 pans creux, avec joint NBR
Nomenclature
Emile Maurin 32-2107-12
REF
Référence
32-2107-12
POS
Position
VERSION
Ressort puissant
D1
M12 mm
D2
8.0 mm
L1
22 mm
W1
2.5 mm
ED
Elasticité début
61 N
EF
Elasticité fin
110 N
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D