Selección de modelo CAD
Emile Maurin 35-3042-200
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 35-3042 - Pied, acier - Avec semelle
Nomenclature
Emile Maurin 35-3042-200
REF
Référence
35-3042-200
D1
200 mm
D2
45.0 mm
H1
33.0 mm
H2
7.9 mm
H3
8 mm
R1
35 mm
CHARGE
Statique
110 kN
INFOS
Informations
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D