??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 37-432-40
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 34-432 - Charnière déboitable plate zamac gris - Gauche
Nomenclature
Emile Maurin 37-432-40
REF
Référence
37-432-40
ROT
rotation
°
L1
40 mm
L2
25 mm
L3
16 mm
D1
5.3 mm
D2
4 mm
H1
9.0 mm
H2
5 mm
H3
5.5 mm
H4
+0.5
11 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D