Choix du modèle CAO
Acton 624304,2X38
Société / Etablissement
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Description
Modèle 62430 - Vis autoperceuse tête cylindrique Pozidrive - DIN 7504 MZ - Inox A2
Nomenclature
Acton 624304,2X38
REF
Référence
624304,2X38
DXL
4.2x38
MAT
Matière
Inox A2
D
Diamètre nominal de filetage
4.2 mm
DK
Diamètre de tête
8.2 mm
L
Longueur nominale
38.0 mm
K
Hauteur de tête
3.05 mm
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D