??
Choix du modèle CAO
Michaud Chailly BK1210-B
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle R5-65 - Douille à aiguilles avec fond - Série BK
Nomenclature
Michaud Chailly BK1210-B
REF
Référence
BK1210-B
D1
12 mm
D2
16 mm
L1
10 mm
CD
Charge dyn. C
4.95 kN
CS
Charge stat. Co
6.20 kN
VG
Vitesse base
18000 min-1
VH
Vitesse limite
20000 min-1
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D