Choix du modèle CAO
Michaud Chailly H29-80-FIXROT-CP/P31
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle H29-FIXROT-CP/P31 - Fixation rotule arrière pour vérins compacts et profilés
Nomenclature
Michaud Chailly H29-80-FIXROT-CP/P31
REF
Référence
H29-80-FIXROT-CP/P31
D
Diamètre piston
80 mm
L1
86 mm
L2
66 mm
L3
49.8 mm
L4
60 mm
L5
40 mm
L6
47 mm
H1
5.0 mm
H2
31 mm
H3
63 mm
H4
14 mm
D1
9.0 mm
D2
15 mm
D3
16 mm
D4
20 mm
INFOS
Informations
INFOTEXTE
WEB
WWW
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D