피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/03_tube_support_collier/03_toles/72551.prj},{NB=bene_inox_672551-5},{REF=672551-5},{MAT=Inox 316L},{FINITION=finition 2B},{DIMENSION=1000 x 2000},{E=5.0},{POIDS=80.00},{L1=2000.000},{L2=1000.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
MAT
FINITION
DIMENSION
E
POIDS
Béné Inox 372551-1
372551-1
Inox 304L
finition 2B
1000 x 2000
1.0
16.00
Béné Inox 372551-12
372551-12
Inox 304L
finition 2B
1000 x 2000
1.2
19.20
Béné Inox 372551-15
372551-15
Inox 304L
finition 2B
1000 x 2000
1.5
24.00
Béné Inox 372551-2
372551-2
Inox 304L
finition 2B
1000 x 2000
2.0
32.00
Béné Inox 372551-25
372551-25
Inox 304L
finition 2B
1000 x 2000
2.5
40.00
Béné Inox 372551-3
372551-3
Inox 304L
finition 2B
1000 x 2000
3.0
48.00
Béné Inox 372551-4
372551-4
Inox 304L
finition 2B
1000 x 2000
4.0
64.00
Béné Inox 372551-5
372551-5
Inox 304L
finition 2B
1000 x 2000
5.0
80.00
Béné Inox 672551-1
672551-1
Inox 316L
finition 2B
1000 x 2000
1.0
16.00
Béné Inox 672551-12
672551-12
Inox 316L
finition 2B
1000 x 2000
1.2
19.20
Béné Inox 672551-15
672551-15
Inox 316L
finition 2B
1000 x 2000
1.5
24.00
Béné Inox 672551-2
672551-2
Inox 316L
finition 2B
1000 x 2000
2.0
32.00
Béné Inox 672551-25
672551-25
Inox 316L
finition 2B
1000 x 2000
2.5
40.00
Béné Inox 672551-3
672551-3
Inox 316L
finition 2B
1000 x 2000
3.0
48.00
Béné Inox 672551-4
672551-4
Inox 316L
finition 2B
1000 x 2000
4.0
64.00
Béné Inox 672551-5
672551-5
Inox 316L
finition 2B
1000 x 2000
5.0
80.00
Béné Inox 372553-1
372553-1
Inox 304L
finition 2K (4N)
1000 x 2000
1.0
16.00
Béné Inox 372553-12
372553-12
Inox 304L
finition 2K (4N)
1000 x 2000
1.2
19.20
Béné Inox 372553-15
372553-15
Inox 304L
finition 2K (4N)
1000 x 2000
1.5
24.00
Béné Inox 372553-2
372553-2
Inox 304L
finition 2K (4N)
1000 x 2000
2.0
32.00
Béné Inox 372553-25
372553-25
Inox 304L
finition 2K (4N)
1000 x 2000
2.5
40.00
Béné Inox 372553-3
372553-3
Inox 304L
finition 2K (4N)
1000 x 2000
3.0
48.00
Béné Inox 372553-4
372553-4
Inox 304L
finition 2K (4N)
1000 x 2000
4.0
64.00
Béné Inox 372553-5
372553-5
Inox 304L
finition 2K (4N)
1000 x 2000
5.0
80.00
Béné Inox 672553-1
672553-1
Inox 316L
finition 2K (4N)
1000 x 2000
1.0
16.00
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D