피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignees/11_01/11_010.prj},{NB=emile_maurin_11-010-18},{REF=11-010-18},{D1=18},{D2=M 5},{D3=10},{D4=14.5},{L1=56.0},{L2=13},{L3=2.5},{INFOS=INFOTEXTE},{T=10},{RAD=90.000},{R1=1.750},{X1=0.870},{X2=0.500},{TX=12.000},{RR=2.090},{NORMNR=GN 798.2},{D2X=5.000},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
D1
D2
D3
D4
L1
L2
L3
Emile Maurin 11-010-16
11-010-16
16
M 5
10
13.0
41.5
12
2.5
Emile Maurin 11-010-18
11-010-18
18
M 5
10
14.5
56.0
13
2.5
Emile Maurin 11-010-22
11-010-22
22
M 6
14
18.5
59.0
14
2.5
Emile Maurin 11-010-24
11-010-24
24
M 6
14
18.5
74.0
16
2.5
Emile Maurin 11-010-25
11-010-25
25
M 8
16
20.0
84.0
16
2.5
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D