您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignees/11_02/11_024.prj},{NB=emile_maurin_11-024-20},{REF=11-024-20},{MAT=Acier},{AUSWAHL=Stahl},{D1=20},{D3=M 8},{D3X=8},{D4=13},{L1=64},{L2=13},{L3=8},{PI=4},{R1=4},{NR=2},{D3A=6.466},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=11-024.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
REF
MAT
D1
D3
D4
L1
L2
L3
PI
Emile Maurin 11-024-16
11-024-16
Acier
16
M 6
10
50
11
7
3
Emile Maurin 11-024-20
11-024-20
Acier
20
M 8
13
64
13
8
4
Emile Maurin 11-024-25
11-024-25
Acier
25
M 10
16
80
14
10
5
Emile Maurin 11-024-32
11-024-32
Acier
32
M 12
20
100
21
13
6
Emile Maurin 11-024-36
11-024-36
Acier
36
M 16
22
112
26
14
8
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D