피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignees/11_03/11_030.prj},{NB=emile_maurin_11-030-36},{REF=11-030-36},{D1=36},{D2=M 8},{D3=30},{L1=90},{L2=16},{S1=4},{INFOS=INFOTEXTE},{WEIGHT=130},{DESCRIPTION=I.644/90+x-M8 SAN},{CODE=122701},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr},{R=0.000},{V=0.000},{B=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
REF
D1
D2
D3
L1
L2
S1
R
V
B
Emile Maurin 11-030-36
11-030-36
36
M 8
30
90
16
4
0.000
0.000
0.000
Emile Maurin 11-032-36
11-032-36
36
M 8
30
90
16
4
255.000
255.000
255.000
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D