您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignees/11_03/11_030.prj},{NB=emile_maurin_11-030-36},{REF=11-030-36},{D1=36},{D2=M 8},{D3=30},{L1=90},{L2=16},{S1=4},{INFOS=INFOTEXTE},{WEIGHT=130},{DESCRIPTION=I.644/90+x-M8 SAN},{CODE=122701},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr},{R=0.000},{V=0.000},{B=0.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
REF
D1
D2
D3
L1
L2
S1
R
V
B
Emile Maurin 11-030-36
11-030-36
36
M 8
30
90
16
4
0.000
0.000
0.000
Emile Maurin 11-032-36
11-032-36
36
M 8
30
90
16
4
255.000
255.000
255.000
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D