您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignees/11_06/11_06_d.prj},{NB=emile_maurin_11-066-23-8},{REF=11-066-23-8},{MAT=Bakélite},{D1=23},{D2=M8},{D2X=8},{D2K=6.5},{D3=13},{D4=19},{L1=65},{L2=14},{L3=2.5},{PI=4},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=11-066.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
REF
MAT
D1
D2
D3
D4
L1
L2
L3
Emile Maurin 11-066-18-6
11-066-18-6
Bakélite
18
M6
10
15
40
12
2.5
Emile Maurin 11-066-21-6
11-066-21-6
Bakélite
21
M6
10
17
50
13
2.5
Emile Maurin 11-066-23-8
11-066-23-8
Bakélite
23
M8
13
19
65
14
2.5
Emile Maurin 11-066-26-10
11-066-26-10
Bakélite
26
M10
13
21
80
16
2.5
Emile Maurin 11-066-28-10
11-066-28-10
Bakélite
28
M10
13
22
90
16
2.5
Emile Maurin 11-066-31-12
11-066-31-12
Bakélite
31
M12
14
25
102
20
2.5
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D