피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignees/11_07/11_07_c.prj},{NB=emile_maurin_11-072-26-8},{PARTNUMBER=124806},{REF=11-072-26-8},{D1=26.5},{D2=M8},{D3=21.0},{L1=80},{L2=40},{L3=7},{INFOS=INFOTEXTE},{WEIGHT=45},{NDM=8.000},{DESCRIPTION=I.780/80-M8-C9},{VERS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
D1
D2
D3
L1
L2
L3
emile_maurin_11-072-24-8
11-072-24-8
24.5
M8
20.5
65
30
7
emile_maurin_11-072-24-10
11-072-24-10
24.5
M10
20.5
65
40
7
emile_maurin_11-072-26-8
11-072-26-8
26.5
M8
21.0
80
40
7
emile_maurin_11-072-26-10
11-072-26-10
26.5
M10
21.0
80
55
7
emile_maurin_11-072-26-12
11-072-26-12
26.5
M12
21.0
80
55
7
emile_maurin_11-072-28-10
11-072-28-10
28.5
M10
22.5
90
55
7
emile_maurin_11-072-28-12
11-072-28-12
28.5
M12
22.5
90
58
7
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D