您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignees/11_07/11_07_c.prj},{NB=emile_maurin_11-072-26-8},{PARTNUMBER=124806},{REF=11-072-26-8},{D1=26.5},{D2=M8},{D3=21.0},{L1=80},{L2=40},{L3=7},{INFOS=INFOTEXTE},{WEIGHT=45},{NDM=8.000},{DESCRIPTION=I.780/80-M8-C9},{VERS=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
REF
D1
D2
D3
L1
L2
L3
emile_maurin_11-072-24-8
11-072-24-8
24.5
M8
20.5
65
30
7
emile_maurin_11-072-24-10
11-072-24-10
24.5
M10
20.5
65
40
7
emile_maurin_11-072-26-8
11-072-26-8
26.5
M8
21.0
80
40
7
emile_maurin_11-072-26-10
11-072-26-10
26.5
M10
21.0
80
55
7
emile_maurin_11-072-26-12
11-072-26-12
26.5
M12
21.0
80
55
7
emile_maurin_11-072-28-10
11-072-28-10
28.5
M10
22.5
90
55
7
emile_maurin_11-072-28-12
11-072-28-12
28.5
M12
22.5
90
58
7
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D