您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignees/11_07_2/11_07_b.prj},{NB=emile_maurin_11-075-28-10},{REF=11-075-28-10},{VERSION=Standard},{FORM=I.280/90 p-M12x16},{D1=28},{D3=22},{D2=M10},{L1=90},{L2=16},{SIZE=90.000},{WEIGHT=113},{NDM=10},{KDM=8.160},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=11-07.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
REF
VERSION
D1
D3
D2
L1
L2
Emile Maurin 11-075-18-6
11-075-18-6
Standard
18
15
M6
40
16
Emile Maurin 11-075-21-8
11-075-21-8
Standard
21
17
M8
50
16
Emile Maurin 11-075-23-8
11-075-23-8
Standard
23
19
M8
65
16
Emile Maurin 11-075-23-10
11-075-23-10
Standard
23
19
M10
65
16
Emile Maurin 11-075-26-8
11-075-26-8
Standard
26
21
M8
80
16
Emile Maurin 11-075-26-10
11-075-26-10
Standard
26
21
M10
80
16
Emile Maurin 11-075-28-10
11-075-28-10
Standard
28
22
M10
90
16
Emile Maurin 11-075-28-12
11-075-28-12
Standard
28
22
M12
90
16
Emile Maurin 11-075-31-10
11-075-31-10
Standard
31
25
M10
102
16
Emile Maurin 11-075-31-12
11-075-31-12
Standard
31
25
M12
102
16
Emile Maurin 11-076-21-8
11-076-21-8
Tige longue
21
17
M8
50
25
Emile Maurin 11-076-23-10
11-076-23-10
Tige longue
23
19
M10
65
30
Emile Maurin 11-076-26-10
11-076-26-10
Tige longue
26
21
M10
80
30
Emile Maurin 11-076-28-12
11-076-28-12
Tige longue
28
22
M12
90
30
Emile Maurin 11-076-31-12
11-076-31-12
Tige longue
31
25
M12
102
30
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D