您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignees/11_10/11_10_a.prj},{NB=emile_maurin_11-100-22_0},{REF=11-100-22},{MAT=Acier},{ANG=0},{GRIFFSTELLUNG=0 oder 90},{D1=22},{D2=M 5},{D2X=5},{D2K=4.0},{D3=16},{L1=73},{L2=15.0},{L3=5},{L4=68},{L5=8.5},{ABS1=7.000},{R1=5.000},{ABS2=4.000},{ABS3=5.000},{ABS4=12.000},{ABS5=5.000},{ABS6=2.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=11-100.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
REF
MAT
D1
D2
D3
L1
L2
L3
L4
L5
Emile Maurin 11-100-18
11-100-18
Acier
18
M 5
16
57
15.0
5
52
8.5
Emile Maurin 11-100-21
11-100-21
Acier
21
M 5
16
67
15.0
5
62
8.5
Emile Maurin 11-100-22
11-100-22
Acier
22
M 5
16
73
15.0
5
68
8.5
Emile Maurin 11-100-23
11-100-23
Acier
23
M 6
20
87
19.5
6
80
10.5
Emile Maurin 11-100-26
11-100-26
Acier
26
M 6
20
102
19.5
6
95
10.5
Emile Maurin 11-100-28
11-100-28
Acier
28
M 8
26
118
26.0
10
106
16.0
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D