您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_100/11_1001_12.prj},{NB=emile_maurin_11-1001-12-5},{REF=11-1001-12-5},{D1=12},{D2=5.7},{D3=15},{D4=5.6},{L1=41.4},{L2=30},{L3=9.8},{L4=38.4},{L5=25.4},{L6=14},{L=5},{INFOS=INFOTEXTE},{PO=12},{NORMNR=GN 330},{G=M12x1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
REF
D1
D2
D3
D4
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L
Emile Maurin 11-1001-12-5
11-1001-12-5
12
5.7
15
5.6
41.4
30
9.8
38.4
25.4
14
5
Emile Maurin 11-1001-12-1...
11-1001-12-10
12
5.7
15
5.6
41.4
30
9.8
38.4
25.4
14
10
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D