您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_102/11_1023.prj},{NB=emile_maurin_11-1023-28-392},{REF=11-1023-28-392},{D1=28},{D2=5.5},{L1=392},{L2=1.5},{L3=},{VIS=M 6},{INFOS=INFOTEXTE},{NDM=6},{OFL=EL},{NORMNR=GN 930},{LX=192,242,292,392,492,592},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
REF
D1
D2
L1
L2
L3
VIS
Emile Maurin 11-1023-20-1...
11-1023-20-194
20
4.5
194
1.5
M 5
Emile Maurin 11-1023-20-2...
11-1023-20-244
20
4.5
244
1.5
M 5
Emile Maurin 11-1023-20-2...
11-1023-20-294
20
4.5
294
1.5
M 5
Emile Maurin 11-1023-20-3...
11-1023-20-394
20
4.5
394
1.5
M 5
Emile Maurin 11-1023-28-1...
11-1023-28-192
28
5.5
192
1.5
M 6
Emile Maurin 11-1023-28-2...
11-1023-28-242
28
5.5
242
1.5
M 6
Emile Maurin 11-1023-28-2...
11-1023-28-292
28
5.5
292
1.5
M 6
Emile Maurin 11-1023-28-3...
11-1023-28-392
28
5.5
392
1.5
M 6
Emile Maurin 11-1023-28-4...
11-1023-28-492
28
5.5
492
1.5
M 6
Emile Maurin 11-1023-28-5...
11-1023-28-592
28
5.5
592
1.5
M 6
Emile Maurin 11-1023-30-1...
11-1023-30-189
30
3.6
189
1.5
19
M 4
Emile Maurin 11-1023-30-2...
11-1023-30-289
30
3.6
289
1.5
19
M 4
Emile Maurin 11-1023-30-3...
11-1023-30-389
30
3.6
389
1.5
19
M 4
Emile Maurin 11-1023-30-4...
11-1023-30-489
30
3.6
489
1.5
19
M 4
Emile Maurin 11-1023-30-5...
11-1023-30-589
30
3.6
589
1.5
19
M 4
Emile Maurin 11-1023-30-9...
11-1023-30-989
30
3.6
989
1.5
19
M 4
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D