您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_112/11_112.prj},{NB=emile_maurin_11-1121-120},{REF=11-1121-120},{VERSION=Taraudée},{L1=120},{L2=142},{L3=107},{L4=21},{L5=18},{L6=8},{H1=22},{H2=19.5},{H3=10},{H4=-},{D1=M4},{D2=-},{F1=3500},{F2=2800},{L22=3},{INFOS=INFOTEXTE},{CODE=43951},{DESCRIPTION=MLP.142-B M4},{DIM03=M4},{DIM10=10},{WEIGHT=36},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
REF
VERSION
L1
L2
L3
L4
L5
L6
H1
H2
H3
H4
D1
D2
F1
F2
L22
Emile Maurin 11-1121-120
11-1121-120
Taraudée
120
142
107
21
18
8
22
19.5
10
-
M4
-
3500
2800
3
Emile Maurin 11-1122-120
11-1122-120
Alésée
120
142
107
21
18
8
22
19.5
-
13
-
4.5
3000
2800
3
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D