피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_112/11_112.prj},{NB=emile_maurin_11-1121-120},{REF=11-1121-120},{VERSION=Taraudée},{L1=120},{L2=142},{L3=107},{L4=21},{L5=18},{L6=8},{H1=22},{H2=19.5},{H3=10},{H4=-},{D1=M4},{D2=-},{F1=3500},{F2=2800},{L22=3},{INFOS=INFOTEXTE},{CODE=43951},{DESCRIPTION=MLP.142-B M4},{DIM03=M4},{DIM10=10},{WEIGHT=36},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
REF
VERSION
L1
L2
L3
L4
L5
L6
H1
H2
H3
H4
D1
D2
F1
F2
L22
Emile Maurin 11-1121-120
11-1121-120
Taraudée
120
142
107
21
18
8
22
19.5
10
-
M4
-
3500
2800
3
Emile Maurin 11-1122-120
11-1122-120
Alésée
120
142
107
21
18
8
22
19.5
-
13
-
4.5
3000
2800
3
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D