您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_114/11_114.prj},{NB=emile_maurin_11-1140-100},{REF=11-1140-100},{PARTNUMBER=GN 730.5-A4-120-GS},{NORMNR=GN 730.5},{L11=120},{D=M6},{NDM=6.000},{A=10},{B1=6},{B2=12.5},{B3=35},{H11=32},{H22=25},{L22=100},{T=9},{WEIGHT=0.347},{CTN=83024900},{ROHS=Y},{INFOGANTER=Produktdetails},{L1=100},{L2=120},{L3=10},{L4=6},{L5=35},{L6=12.5},{D1=M6},{H1=32},{H2=25},{H3=9},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
REF
L1
L2
L3
L4
L5
L6
D1
H1
H2
H3
Emile Maurin 11-1140-100
11-1140-100
100
120
10
6
35
12.5
M6
32
25
9
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D