피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignees/11_13/11_13_a.prj},{NB=emile_maurin_11-130-45-10-47},{REF=11-130-45-10-47},{FORM=IEL.65+x-M10},{D1=45},{D2=M 10},{D4=28},{H2=17},{L1=47},{S1=5},{WEIGHT=72},{NDM=10},{KDM=8.160},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=11-13.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
REF
D1
D2
D4
H2
L1
S1
Emile Maurin 11-130-45-10...
11-130-45-10-47
45
M 10
28
17
47
5
Emile Maurin 11-130-45-10...
11-130-45-10-65
45
M 10
21
17
65
5
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D