您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_130/11_1301.prj},{NB=emile_maurin_11-1301-100},{REF=11-1301-100},{L1=100},{L2=112.5},{L3=5},{L4=14},{L5=5},{L6=10.5},{L7=12},{L8=12.5},{L9=9},{D1=M 5},{D2=4.3},{D3=12.5},{H1=40},{H2=34.5},{INFOS=INFOTEXTE},{OBER=ESS},{VERS=3},{PPATH=11_1301/11_1301_asmtpl.prj},{NORMNR=GN 423},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
REF
L1
L2
L3
L4
L7
L8
L9
D2
D3
H1
Emile Maurin 11-1301-55
11-1301-55
55
67.5
5
14
12
12.5
9
4.3
12.5
40
Emile Maurin 11-1301-88
11-1301-88
88
100.5
5
14
12
12.5
9
4.3
12.5
40
Emile Maurin 11-1301-100
11-1301-100
100
112.5
5
14
12
12.5
9
4.3
12.5
40
Emile Maurin 11-1301-120
11-1301-120
120
132.5
5
14
12
12.5
9
4.3
12.5
40
Emile Maurin 11-1301-180
11-1301-180
180
192.5
5
14
12
12.5
9
4.3
12.5
40
Emile Maurin 11-1301-235
11-1301-235
235
247.5
5
14
12
12.5
9
4.3
12.5
40
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D