您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_136/11_136.prj},{NB=emile_maurin_11-1362-28-400},{PARTNUMBER=GN 428-AL-28-400-A-EL},{REF=11-1362-28-400},{VERSION=Taraudée},{FINITION=Anodisé},{L1=28},{L2=400},{L3=440},{D1=M8},{H1=63},{H2=18},{H3=10},{INFOS=INFOTEXTE},{L1X=263.750},{NDM=8.000},{H22=0.0},{L33=0},{L4=0},{WEIGHT=0.4993},{CTN=83024900},{ROHS=YES},{COLOR=EL}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
VERSION
FINITION
L1
L2
L3
D1
H1
H2
H3
Emile Maurin 11-1361-28-2...
11-1361-28-200
Taraudée
Pelliculé noir
28
200
240
M8
63
18
10
Emile Maurin 11-1361-28-2...
11-1361-28-250
Taraudée
Pelliculé noir
28
250
290
M8
63
18
10
Emile Maurin 11-1361-28-3...
11-1361-28-300
Taraudée
Pelliculé noir
28
300
340
M8
63
18
10
Emile Maurin 11-1361-28-4...
11-1361-28-400
Taraudée
Pelliculé noir
28
400
440
M8
63
18
10
Emile Maurin 11-1361-36-3...
11-1361-36-300
Taraudée
Pelliculé noir
36
300
355
M10
71
26
14
Emile Maurin 11-1361-36-4...
11-1361-36-400
Taraudée
Pelliculé noir
36
400
455
M10
71
26
14
Emile Maurin 11-1361-36-5...
11-1361-36-500
Taraudée
Pelliculé noir
36
500
555
M10
71
26
14
Emile Maurin 11-1361-36-6...
11-1361-36-600
Taraudée
Pelliculé noir
36
600
655
M10
71
26
14
Emile Maurin 11-1361-36-8...
11-1361-36-800
Taraudée
Pelliculé noir
36
800
855
M10
71
26
14
Emile Maurin 11-1362-28-2...
11-1362-28-200
Taraudée
Anodisé
28
200
240
M8
63
18
10
Emile Maurin 11-1362-28-2...
11-1362-28-250
Taraudée
Anodisé
28
250
290
M8
63
18
10
Emile Maurin 11-1362-28-3...
11-1362-28-300
Taraudée
Anodisé
28
300
340
M8
63
18
10
Emile Maurin 11-1362-28-4...
11-1362-28-400
Taraudée
Anodisé
28
400
440
M8
63
18
10
Emile Maurin 11-1362-36-3...
11-1362-36-300
Taraudée
Anodisé
36
300
355
M10
71
26
14
Emile Maurin 11-1362-36-4...
11-1362-36-400
Taraudée
Anodisé
36
400
455
M10
71
26
14
Emile Maurin 11-1362-36-5...
11-1362-36-500
Taraudée
Anodisé
36
500
555
M10
71
26
14
Emile Maurin 11-1362-36-6...
11-1362-36-600
Taraudée
Anodisé
36
600
655
M10
71
26
14
Emile Maurin 11-1362-36-8...
11-1362-36-800
Taraudée
Anodisé
36
800
855
M10
71
26
14
Emile Maurin 11-1363-28-2...
11-1363-28-200
Taraudée
Pelliculé gris
28
200
240
M8
63
18
10
Emile Maurin 11-1363-28-2...
11-1363-28-250
Taraudée
Pelliculé gris
28
250
290
M8
63
18
10
Emile Maurin 11-1363-28-3...
11-1363-28-300
Taraudée
Pelliculé gris
28
300
340
M8
63
18
10
Emile Maurin 11-1363-28-4...
11-1363-28-400
Taraudée
Pelliculé gris
28
400
440
M8
63
18
10
Emile Maurin 11-1363-36-3...
11-1363-36-300
Taraudée
Pelliculé gris
36
300
355
M10
71
26
14
Emile Maurin 11-1363-36-4...
11-1363-36-400
Taraudée
Pelliculé gris
36
400
455
M10
71
26
14
Emile Maurin 11-1363-36-5...
11-1363-36-500
Taraudée
Pelliculé gris
36
500
555
M10
71
26
14
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D