피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_136/11_136_b.prj},{NB=emile_maurin_11-1366-28-400},{PARTNUMBER=GN 428-AL-28-400-B-EL},{REF=11-1366-28-400},{L1=28},{L2=400},{L3=440},{L4=30},{L5=10},{D1=M8},{H1=63},{H2=18},{H4=11.8},{INFOS=INFOTEXTE},{L1X=263.750},{T=10},{NDM=8.000},{COLOR=EL},{WEIGHT=0.5280},{CTN=83024900},{ROHS=YES}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
L1
L2
L3
L4
L5
D1
H1
H2
H4
Emile Maurin 11-1365-28-2...
11-1365-28-200
28
200
240
30
10
M8
63
18
11.8
Emile Maurin 11-1365-28-2...
11-1365-28-250
28
250
290
30
10
M8
63
18
11.8
Emile Maurin 11-1365-28-3...
11-1365-28-300
28
300
340
30
10
M8
63
18
11.8
Emile Maurin 11-1365-28-4...
11-1365-28-400
28
400
440
30
10
M8
63
18
11.8
Emile Maurin 11-1365-36-3...
11-1365-36-300
36
300
355
40
13
M10
71
26
16.6
Emile Maurin 11-1365-36-4...
11-1365-36-400
36
400
455
40
13
M10
71
26
16.6
Emile Maurin 11-1365-36-5...
11-1365-36-500
36
500
555
40
13
M10
71
26
16.6
Emile Maurin 11-1365-36-6...
11-1365-36-600
36
600
655
40
13
M10
71
26
16.6
Emile Maurin 11-1365-36-8...
11-1365-36-800
36
800
855
40
13
M10
71
26
16.6
Emile Maurin 11-1366-28-2...
11-1366-28-200
28
200
240
30
10
M8
63
18
11.8
Emile Maurin 11-1366-28-2...
11-1366-28-250
28
250
290
30
10
M8
63
18
11.8
Emile Maurin 11-1366-28-3...
11-1366-28-300
28
300
340
30
10
M8
63
18
11.8
Emile Maurin 11-1366-28-4...
11-1366-28-400
28
400
440
30
10
M8
63
18
11.8
Emile Maurin 11-1366-36-3...
11-1366-36-300
36
300
355
40
13
M10
71
26
16.6
Emile Maurin 11-1366-36-4...
11-1366-36-400
36
400
455
40
13
M10
71
26
16.6
Emile Maurin 11-1366-36-5...
11-1366-36-500
36
500
555
40
13
M10
71
26
16.6
Emile Maurin 11-1366-36-6...
11-1366-36-600
36
600
655
40
13
M10
71
26
16.6
Emile Maurin 11-1366-36-8...
11-1366-36-800
36
800
855
40
13
M10
71
26
16.6
Emile Maurin 11-1367-28-2...
11-1367-28-200
28
200
240
30
10
M8
63
18
11.8
Emile Maurin 11-1367-28-2...
11-1367-28-250
28
250
290
30
10
M8
63
18
11.8
Emile Maurin 11-1367-28-3...
11-1367-28-300
28
300
340
30
10
M8
63
18
11.8
Emile Maurin 11-1367-28-4...
11-1367-28-400
28
400
440
30
10
M8
63
18
11.8
Emile Maurin 11-1367-36-3...
11-1367-36-300
36
300
355
40
13
M10
71
26
16.6
Emile Maurin 11-1367-36-4...
11-1367-36-400
36
400
455
40
13
M10
71
26
16.6
Emile Maurin 11-1367-36-5...
11-1367-36-500
36
500
555
40
13
M10
71
26
16.6
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D