피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignees/11_16/11_165.prj},{NB=emile_maurin_11-165-43-10-25},{REF=11-165-43-10-25},{D1=43},{D2=M10},{D3=32.5},{H1=55},{H2=17.5},{L1=25},{INFOS=INFOTEXTE},{CODE=245144-C1},{VERS=1.000},{DESCRIPTION=EBK.43 p-M10x25-SOFT-C1},{NDM=10},{KDM=8.160},{DIM07=MIN},{WEIGHT=86},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
REF
D1
D2
D3
H1
H2
L1
CODE
Emile Maurin 11-165-43-6-...
11-165-43-6-16
43
M6
32.5
55
17.0
16
245121-C1
Emile Maurin 11-165-43-6-...
11-165-43-6-20
43
M6
32.5
55
17.0
20
245123-C1
Emile Maurin 11-165-43-6-...
11-165-43-6-25
43
M6
32.5
55
17.0
25
245125-C1
Emile Maurin 11-165-43-8-...
11-165-43-8-16
43
M8
32.5
55
17.5
16
245131-C1
Emile Maurin 11-165-43-8-...
11-165-43-8-20
43
M8
32.5
55
17.5
20
245133-C1
Emile Maurin 11-165-43-8-...
11-165-43-8-25
43
M8
32.5
55
17.5
25
245135-C1
Emile Maurin 11-165-43-8-...
11-165-43-8-30
43
M8
32.5
55
17.5
30
245137-C1
Emile Maurin 11-165-43-10...
11-165-43-10-20
43
M10
32.5
55
17.5
20
245143-C1
Emile Maurin 11-165-43-10...
11-165-43-10-25
43
M10
32.5
55
17.5
25
245144-C1
Emile Maurin 11-165-43-10...
11-165-43-10-30
43
M10
32.5
55
17.5
30
245147-C1
Emile Maurin 11-165-43-10...
11-165-43-10-50
43
M10
32.5
55
17.5
50
245151-C1
Emile Maurin 11-165-50-8-...
11-165-50-8-16
50
M8
37.0
64
20.0
16
245231-C1
Emile Maurin 11-165-50-8-...
11-165-50-8-20
50
M8
37.0
64
20.0
20
245233-C1
Emile Maurin 11-165-50-8-...
11-165-50-8-25
50
M8
37.0
64
20.0
25
245235-C1
Emile Maurin 11-165-50-8-...
11-165-50-8-30
50
M8
37.0
64
20.0
30
245237-C1
Emile Maurin 11-165-50-10...
11-165-50-10-20
50
M10
37.0
64
20.0
20
245243-C1
Emile Maurin 11-165-50-10...
11-165-50-10-25
50
M10
37.0
64
20.0
25
245244-C1
Emile Maurin 11-165-50-10...
11-165-50-10-30
50
M10
37.0
64
20.0
30
245247-C1
Emile Maurin 11-165-50-10...
11-165-50-10-50
50
M10
37.0
64
20.0
50
245251-C1
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D