피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_encastrer/11_172/11_172.prj},{NB=emile_maurin_11-1725-155},{REF=11-1725-155},{VERSION=A tige filetée},{JOINT=Sans joint},{FINITION=Mat},{L1=155},{L2=80},{L3=128},{L4=53},{L5=109},{L6=42},{L7=115},{L8=60},{H1=20},{H2=3.5},{H3=19.2},{INFOS=INFOTEXTE},{POIDS=0.099},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{NORMNR=GN 7332},{KENNZIFFER=1},{PARTNUMBER=GN 7332-155-C-1-GS},{X=129},{OFL=SR},{VERS=2},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
VERSION
JOINT
FINITION
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
H1
H2
H3
Emile Maurin 11-1721-155
11-1721-155
Fraisée
Sans joint
Mat
155
80
128
53
109
42
115
60
20
3.5
19.2
Emile Maurin 11-1722-155
11-1722-155
Fraisée
Sans joint
Poli
155
80
128
53
109
42
115
60
20
3.5
19.2
Emile Maurin 11-1723-155
11-1723-155
Fraisée
Joint NBR
Mat
155
80
128
53
109
42
115
60
20
3.5
19.2
Emile Maurin 11-1724-155
11-1724-155
Fraisée
Joint NBR
Poli
155
80
128
53
109
42
115
60
20
3.5
19.2
Emile Maurin 11-1725-155
11-1725-155
A tige filetée
Sans joint
Mat
155
80
128
53
109
42
115
60
20
3.5
19.2
Emile Maurin 11-1726-155
11-1726-155
A tige filetée
Sans joint
Poli
155
80
128
53
109
42
115
60
20
3.5
19.2
Emile Maurin 11-1727-155
11-1727-155
A tige filetée
Joint NBR
Mat
155
80
128
53
109
42
115
60
20
3.5
19.2
Emile Maurin 11-1728-155
11-1728-155
A tige filetée
Joint NBR
Poli
155
80
128
53
109
42
115
60
20
3.5
19.2
Emile Maurin 11-1729-155
11-1729-155
A tige filetée
Joint silicone
Mat
155
80
128
53
109
42
115
60
20
3.5
19.2
Emile Maurin 11-1720-155
11-1720-155
A tige filetée
Joint silicone
Poli
155
80
128
53
109
42
115
60
20
3.5
19.2
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D