您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignees/11_18/11_185.prj},{NB=emile_maurin_11-185-18_0},{REF=11-185-18},{MAT=Acier},{ANG=0},{D1=18},{D2=M 5},{D3=16},{L1=72.5},{L2=15.0},{L3=5},{L4=67.0},{L5=9.5},{WRK=Kunststoff},{NDR=5.000},{KDR=4.134},{SW=4.000},{SWT=5.000},{R1=4.000},{R2=30.000},{R3=3.500},{W1=0.500},{H=4.000},{H2=1.000},{L6=25.920},{D4=14.500},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=11-185.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
REF
MAT
D1
D2
D3
L1
L2
L3
L4
L5
Emile Maurin 11-185-16
11-185-16
Acier
16
M 5
16
58.0
15.0
5
52.5
9.5
Emile Maurin 11-185-18
11-185-18
Acier
18
M 5
16
72.5
15.0
5
67.0
9.5
Emile Maurin 11-185-22
11-185-22
Acier
22
M 6
20
80.5
19.5
6
80.0
10.5
Emile Maurin 11-185-24
11-185-24
Acier
24
M 6
20
95.5
19.5
6
89.0
10.5
Emile Maurin 11-185-25
11-185-25
Acier
25
M 6
20
105.5
19.5
6
98.5
10.5
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D